Le PGV permet un alignement précis du système à la prise en charge des supports de marchandises

Système de positionnement pour l'identification d'objets et la détection de position

L'application

Les systèmes de transport auto-guidés sont de plus en plus courants dans les processus logistiques des entrepôts. Ces dispositifs sont souvent appelés robots et sont utilisés pour transporter automatiquement des supports de marchandises, tels que des des systèmes de rayonnage et des chariots. Pour commencer une tâche de transport, ils pénètrent dans une cavité située sous le support de marchandises, le soulèvent et se mettent en route vers la destination indiquée. Le processus automatisé repose, entre autres, sur l'identification fiable du support de marchandises et sur la détermination de l'orientation relative et précise du robot par rapport au support de marchandises. Étant donné que seuls les robots plats peuvent être placés sous les rayonnages, la technologie requise pour la navigation doit être compacte.


L'objectif

Les supports de marchandises doivent être identifiés avec le plus haut niveau de fiabilité possible. Lors de la conduite sous le rayonnage, le robot doit se positionner précisément sous le support de marchandises. Un alignement précis est nécessaire pour s'assurer que le robot est en mesure de prendre en charge correctement le support de marchandises et de le transporter en toute sécurité sans risque de basculement. La prise inégale du support de marchandises peut également causer des problèmes lors de la livraison ; par exemple, le support de marchandises peut heurter quelque chose ou ne pas s'adapter à l'écart fourni.


La solution

Système de positionnement PGV100RS-F213*
Système de positionnement PGV100RS-F213*

Le système de positionnement Position Guided Vision (PGV) est guidé par des étiquettes Data Matrix. Elles sont détectées sans contact par la tête de lecture PGV, qui se compose d'un système de caméra avec une unité d'éclairage intégrée et une grande fenêtre de lecture. Une étiquette avec plusieurs codes est fixée au bas du support de marchandises. La tête de lecture sur le dessus du robot les utilise pour identifier le support de marchandises. Dans le même temps, l'orientation de la tête de lecture par rapport à la balise est détectée, ce qui détermine la position exacte de l'objet cible. À l'aide des données du PGV, le système de contrôle peut positionner précisément le robot dès qu'il entre en contact avec le support de marchandises afin de s'assurer que le support est correctement pris en charge.


Caractéristiques techniques

  • Temps de cycle : 10 ms
  • Hauteur : 35 mm
  • Précision X et Y : 0,4 mm
  • Précision de l'angle : 1°
  • Portée de détection : 100 mm
  • Grandes portées de lecture de 120 × 80 mm

Les avantages

Un seul équipement peut effectuer deux tâches en même temps. Le système PGV garantit une identification fiable du support de marchandises et une détection de position haute résolution. Le processus de lumière incidente avec unité d'éclairage intégrée garantit que les étiquettes sont détectées même dans des conditions d'éclairage médiocres. La tête de lecture est extrêmement compacte et peut même être installée sur de très petits robots. Comme le système est mécaniquement robuste et la fonctionnalité sans contact permet une utilisation sans usure, il offre généralement une longue durée de vie. Son protocole ouvert signifie qu'il peut être intégré de manière flexible dans n'importe quel système de contrôle et la mise en service est facile grâce à la technologie plug-and-play.


En bref

  • Grande fenêtre de lecture et sa propre unité d'éclairage pour une détection fiable des étiquettes Data Matrix
  • La détection précise de la position en temps réel permet un alignement précis du système de transport auto-guidé sous le support de marchandises
  • Boîtier compact pour une installation dans les espaces restreints
  • Installation et mise en service faciles avec configuration « plug-and-play »
  • Protocole ouvert pour une intégration flexible dans n'importe quel système de contrôle

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs et solutions pour VGA

Les véhicules à guidage automatique sont devenus des outils indispensables de la manutention moderne. Découvrez nos détecteurs et solutions pour la manutention de charges, la navigation et le guidage, ainsi que la perception de l'environnement.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.