SmartRunner Explorer pour une mesure précise des objets dans les systèmes de saisie

L'application

Une pharmacie automatisée est un système de prélèvement dans lequel les médicaments et autres produits pharmaceutiques sont automatiquement déplacés vers et hors du stockage. L'espace de stockage est généralement très limité et doit être utilisé aussi efficacement que possible. Les dimensions de l'emballage doivent donc être mesurées avec précision pendant le processus de stockage, par exemple lorsque les marchandises arrivent sur le tapis convoyeur. La taille de l'emballage peut varier considérablement. 


L'objectif

Pour une utilisation optimale de l'espace de stockage disponible, les dimensions d'emballage doivent être mesurées avec précision. Étant donné que l'espace de stockage est restreint, il est nécessaire d'utiliser de petits détecteurs qui permettent une installation mécaniquement flexible. Les détecteurs doivent avoir une large plage de détection pour pouvoir mesurer à la fois les emballages de très petite et grande taille. La mesure doit être fiable même lorsqu'il y a plusieurs paquets sur le tapis d'alimentation du stockage et qu'un grand paquet entrave la vue d'un plus petit paquet. Pour permettre une intégration simple dans un environnement de programmation, une API est requise pour offrir un accès complet au paramétrage et fournir des données de sortie. Une interface Ethernet TCP/IP doit permettre une connexion directe à un IPC. 


La solution

SmartRunner Explorer VLE700
SmartRunner Explorer VLE700

Le détecteur de profil laser haute résolution SmartRunner Explorer VLE700 détecte les profils de hauteur d'objets de différentes tailles de manière fiable et précise. Il est généralement monté au-dessus du tapis d'alimentation du stockage dans les pharmacies automatisées. La conception compacte et le connecteur pivotant permettent une installation même dans les espaces très confinés. Le détecteur envoie les profils de hauteur à l'IPC via l'interface Ethernet TCP/IP. L'IPC analyse les profils de hauteur pour déterminer les dimensions de l'emballage. La DLL fournie permet un accès complet aux données de paramétrage et de sortie. 


Caractéristiques techniques

  • Sortie de profil de hauteur avec 960 paires de valeurs dans les coordonnées mondiales
  • Sortie d'image 2D haute résolution (1 280 × 960 pixels)
  • Plage de mesures : Axe X 40–345 mm ; axe Z 100–700 mm
  • DLL pour l'intégration dans l'environnement de programmation
  • Affichage des images et des lignes sur l'interface utilisateur
  • Interfaces : Ethernet TCP/IP, E/S
  • Fréquence de balayage maximale : 30 Hz
  • Laser classe 1, indice de protection IP67

Les avantages

En plus de fournir la sortie de profil de hauteur, le détecteur de profil laser SmartRunner Explorer est également capable de détecter une image de zone 2D. Cette fonction peut, par exemple, vérifier l'emballage détecté ou générer une image d'erreur si nécessaire. L'interface utilisateur graphique permet un paramétrage intuitif et une analyse simple à l'aide de profils de hauteur et d'images de zone 2D. Cela facilite la mise en œuvre ultérieure de l'application sur un IPC. À l'aide d'un exemple d'application fourni et d'instructions détaillées dans le manuel, l'appareil peut être intégré très facilement dans un environnement de développement C#.


En bref

  • Détection fiable et précise des marchandises entrantes sur le tapis d'alimentation du stockage
  • Conception compacte et intégration mécanique flexible pour une installation facile dans les espaces confinés
  • Paramétrage pratique et intégration simple dans l'environnement de programmation
  • Sortie du profil de hauteur et de l'image de zone 2D

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Découvrez les détecteurs de profil laser SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…