Connexion simple, configuration indépendante, contrôle fiable : le nouveau boîtier à bouton-poussoir peut être connecté facilement et sans erreur aux réseaux IO-Link à l'aide d'un connecteur M12. Aucun câblage complexe n'est nécessaire. Outre le stockage des données lors de la configuration, IO-Link permet de transmettre des données de diagnostic pour la surveillance de l'état et la maintenance prédictive. Cette norme de communication garantit donc une disponibilité accrue de l'usine.
En outre, IO-Link permet aux utilisateurs de configurer de nombreuses couleurs, ainsi que des modes nuit et clignotant selon leurs préférences : Cinq couleurs standard et trois couleurs supplémentaires librement sélectionnables situées dans la palette RVB sont disponibles pour éclairer les boutons-poussoirs. De plus, quatre modes de clignotement différents ainsi que le mode nuit doté de différents niveaux de luminosité sont disponibles. Les utilisateurs peuvent configurer les boutons-poussoirs en fonction de leurs applications et définir des symboles tels que des flèches.
De plus, le boîtier à bouton-poussoir dispose d'une conception moderne avec une visibilité parfaite des boutons. Avec sa conception compacte de 123,2 x 40 x 35,6 mm, le boîtier à bouton-poussoir est particulièrement facile à intégrer directement sur la machine.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.