Communication sans fil pour l'automatisation des processus : Pepperl+Fuchs fabrique des solutions de point d'accès entièrement certifiées Ex

2024-06-06

Wi-Fi
L'utilisation d'appareils mobiles représente un potentiel considérable pour les tâches d'inspection, d'entretien et d'inventaire dans les usines de traitement

Du fait de la progression constante de la numérisation dans l'industrie des procédés, les opérateurs usine ont de plus en plus besoin d'utiliser un réseau local sans fil standard (2,4 GHz ou 5 GHz dans la bande ISM) comme canal de communication sans fil supplémentaire en complément de WirelessHART, car l'utilisation de terminaux mobiles représente un potentiel considérable pour les tâches d'inspection, d'entretien et d'inventaire dans les usines de traitement. Toutefois, le principal défi consiste à intégrer des points d'accès Wi-Fi® industriels conventionnels sans homologation Ex dans des zones à risque d'explosion omniprésentes, d'une manière qui soit à la fois sécurisée et économique. Dans cette optique, Pepperl+Fuchs propose désormais une solution de point d'accès sans fil entièrement certifiée conforme aux normes ATEX/IECEx et servant de base à la communication Wi-Fi de bout en bout dans les zones à risque d'explosion.


Solution de point d'accès sans fil avec protection Ex nR pour les applications de Zone 2

La solution pour la Zone 2 repose sur une combinaison de coffrets PRV légers, flexibles et robustes de la série GR de Pepperl+Fuchs
La solution pour la Zone 2 repose sur une combinaison de coffrets PRV légers, flexibles et robustes de la série GR de Pepperl+Fuchs

Une combinaison de coffrets PRV légers, flexibles et robustes de la série GR de Pepperl+Fuchs est utilisée : tandis que le coffret principal étanche conçu avec un type de protection Ex nR (conformément à la norme CEI 60079-15) abrite le point d'accès Wi-Fi proprement dit (Cisco MR 46 ou Aruba AP-535 de série), le coffret Ex ec situé en dessous accueille le câblage et un panneau de raccordement certifié Ex e requis pour la connexion Ethernet. La solution de point d'accès sans fil en Zone 2 est ainsi divisée de manière pragmatique en deux unités fonctionnelles, ce qui réduit les efforts de maintenance nécessaires : la protection contre l'ignition Ex nR du coffret principal du point d'accès n'est pas affectée par les travaux de câblage dans le coffret inférieur et n'a pas besoin d'être systématiquement testée de nouveau. En fonction des besoins, des configurations spécifiques au client avec d'autres points d'accès Wi-Fi industriels peuvent également être mises en œuvre comme alternative aux solutions standard avec Cisco MR 46 ou ARUBA AP-535 disponibles rapidement.


Safe in Zone 1/21 Due to Wireless Access Point Solutions with Type of Protection Ex d

If the Wi-Fi network is also to be installed in hazardous areas designated ATEX/IECEx Zone 1/21, Pepperl+Fuchs also produces customer-specific access point solutions with flameproof enclosure type of protection (Ex d in accordance with IEC 60079-1). Depending on the specification, the rugged aluminum enclosures can be equipped with various numbers of Ex-certified Wi-Fi antennas to achieve optimal network coverage and detection range within the process plant. In addition to Wi-Fi access points, other radio frequency equipment such as RFID read/write devices, UWB receivers, and LoRaWAN gateways, can also be installed in these enclosure solutions for Zone 1/21.

Solution de bout en bout jusqu'au terminal Wi-Fi de sécurité intrinsèque

Aussitôt le réseau établi dans l'usine de traitement à l'aide des points d'accès Wi-Fi protégés contre le risque d'explosion, les travailleurs mobiles peuvent utiliser les terminaux mobiles de sécurité intrinsèque (Ex i conformément à la norme CEI 60079-11) de la marque ecom de Pepperl+Fuchs dans les zones à risque d'explosion. Parmi ceux-ci figurent la tablette client léger industrielle robuste dotée du micrologiciel RM Shell de Pepperl+Fuchs pour accéder aux données des procédés quel que soit l'emplacement et le smartphone industriel Android® Smart-Ex® qui permet aux techniciens de maintenance de rester en contact avec la salle de commande en toute simplicité via la voix sur IP. Grâce à cette combinaison de points d'accès Wi-Fi et de terminaux mobiles de sécurité intrinsèque, Pepperl+Fuchs couvre désormais toutes les applications de communication Wi-Fi dans les grandes usines de traitement comportant des zones à risque d'explosion.

Atouts des solutions de point d'accès sans fil protégées contre le risque d'explosion

  • Utilisation de points d'accès Wi-Fi industriels conventionnels dans les zones à risque d'explosion
  • Le coffret de connexion distinct pour l'utilisation en Zone 2 facilite l'installation et la maintenance
  • Solutions standardisées et personnalisées disponibles pour les Zones 2 et 1/21
  • Type de protection Ex nR

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.