Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y
  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Agrément ATEX pour la zone 2 et la zone 22
  • Compatible avec tous les systèmes de commande des procédés
  • Détecteur CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal
  • Base métallique résistante
  • Boîtier résistant aux intempéries bon pour applications … l'extérieur
  • Bornes enfichables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Caractéristiques générales
Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortieDeux fils
Portée nominale2,5 mm
Montagemontabilité non affleurée
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 2,05 mm
Type de sortie2x 2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi6 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 100 Hz
Course différentielletyp. 0,5 mm
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tension≤ 6 V
Courant d'emploi4 ... 100 mA
Courant résiduel100 ... 200 µA typ. 160 µA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd684 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Circuit vanne
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
VDI / VDE 3845
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restriction d'utilisation en zone à risque d'explosion, voir manuel d'instructions
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Raccordement (côté système)Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , raccordement à la terre avec vis de mise à la terre uniquement pour les câbles d'une section transversale de 4 mm2, utilisez des câbles massifs ou des conducteurs multibrins avec embouts de câble
Raccordement (côté vanne)Borne à vis ,
Passe-câbles à vis M20 x 1,5
Matériau du boîtierpolycarbonate (PC) robuste + GF 10 %, optimisé pour un usage extérieur
partie inférieure du boîtieraluminium, thermopoudré
Degré de protectionIP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13
Assemblage de la borne
nombre10
Type de raccordementPour connexion de câbles en cuivre avec une longueur de démontage de 7 mm
Couple de serrage : 0,5 … 0,6 Nm
TypeBornier à vis, enfichable
Capacité de la borneSection transversale du conducteur de 0,25 … 2,5 mm2 , flexible/rigide
Pour les connexions multiples : deux câbles de même section transversale entre 0,25 … 1 mm2
Couple de serrage des vis de fixation2 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier1,5 Nm
Couple de serrage, vis de mise à la terre1,5 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Couple de serrage du bouchon d'arrêt2 Nm
Dimensions
Hauteur53 mm
Largeur100 mm
Longueur106 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5954 KB

Produits associés : NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Eléments du système adaptés

fa

fa
Accessoires
fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.