Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | 2 fils avec courant résiduel minimal | |
Portée nominale | 2,5 mm | |
Montage | montabilité non affleurée | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 2,05 mm | |
Type de sortie | 2x 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 6 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 100 Hz | |
Course différentielle | typ. 0,5 mm | |
Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Chute de tension | ≤ 6 V | |
Courant d'emploi | 4 ... 100 mA | |
Courant résiduel | 100 ... 200 µA typ. 160 µA | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 684 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Circuit vanne | ||
Tension | max. 32 V CC | |
Courant | max. 240 mA | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 VDI / VDE 3845 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restriction d'utilisation en zone à risque d'explosion, voir manuel d'instructions | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement (côté système) | Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , raccordement à la terre avec vis de mise à la terre uniquement pour les câbles d'une section transversale de 4 mm2, utilisez des câbles massifs ou des conducteurs multibrins avec embouts de câble | |
Raccordement (côté vanne) | Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 |
|
Matériau du boîtier | polycarbonate (PC) robuste + GF 10 %, optimisé pour un usage extérieur | |
partie inférieure du boîtier | aluminium, thermopoudré | |
Degré de protection | IP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13 | |
Assemblage de la borne | ||
nombre | 10 | |
Type de raccordement | Pour connexion de câbles en cuivre avec une longueur de démontage de 7 mm Couple de serrage : 0,5 0,6 Nm |
|
Type | Bornier à vis, enfichable | |
Capacité de la borne | Section transversale du conducteur de 0,25
2,5 mm2 , flexible/rigide Pour les connexions multiples : deux câbles de même section transversale entre 0,25 1 mm2 |
|
Couple de serrage des vis de fixation | 2 Nm | |
Couple de serrage des vis de boîtier | 1,5 Nm | |
Couple de serrage, vis de mise à la terre | 1,5 Nm | |
Presse-étoupe de vis de fixation | M20 x 1,5 ; max. 11 Nm | |
Couple de serrage du bouchon d'arrêt | 2 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 53 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Longueur | 106 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5954 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|