Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 1,5 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 1,215 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1200 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant résiduel | ≤ 10 µA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 20 ms | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 4830 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble fixe avec prise | |
Matériau du boîtier | PA | |
Face sensible | PA | |
Degré de protection | IP67 | |
Connecteur | ||
nombre de pôles | 3 | |
Dispositif de raccordement | Logement Molex 50-57-9403 Contacts Molex 16-02-0082 |
|
Câble | ||
Diamètre du câble | 2,3 mm ± 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Matérial | PVC | |
Couleur | noir | |
Nombre de composants | 3 | |
Section des fils | 0,09 mm2 | |
Longueur | L1 = 205 mm ± 5 mm , L2 = 30 mm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 4,7 mm | |
Largeur | 8 mm | |
Longueur | 16 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5157A | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6465_ENG | ENG | 1223 KB |