Détecteur inductif NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1
  • 8 mm, noyable
  • Portée augmentée
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Plage de tension de service étendue
  • Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 6,48 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,38
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Facteur de réduction rMs 0,47
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi5 ... 36 V
Fréquence de commutation0 ... 1350 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 1 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduelmax. 20 µA
Consommation à vide≤ 10 mA
Retard à la disponibilité≤ 10 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1721 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité
Conformité PWISVDMA 24364-C1/T100°C-W
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominale36 V
Tension assignée de tenue aux choc500 V
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification MarineDNVGL TAA00003AK
Conditions environnantes
Température ambiantedétecteur : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
câble : -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensiblePBT , verte
Degré de protectionIP65 / IP66 / IP67 / IP68
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Câble
Diamètre du câble3,9 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,25 mm2
Longueur800 mm + 5 / - 0 mm
Dimensions
Longueur56 mm
Diamètre18 mm
Fixationavec Écrous M18
Couple de serrage0 ... 30 Nm
Informations générales
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Product Documentation: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Technical InformationENGPDF566 KB

Design / Simulation: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-DALLSTP390 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ66 KB

Agréments: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
DNV MarineTAA00003AKALLPDF181 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4844AALLPDF1252 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)TDOC-6419_ENGENGPDF1242 KB

Produits associés : NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Accessoires

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa

bride de fixation pour détecteursfa

bride de fixation pour montage rapide avec butéefa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.