Détecteur inductif NBB10-30GM60-AAR-1,8M-4PKD

NBB10-30GM60-AAR-1,8M-4PKD
  • SPDT sortie relais
  • Domaine de détection de 10 mm
  • Sortie relais active 24 V CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB10-30GM60-AAR-1,8M-4PKD

Description produit
Détecteur inductif
Caractéristiques générales
Fonction de commutationcontact inverseur
Type de sortierelais
Portée nominale10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortiesortie relais
Durée de vie mécaniqueMarche à vide : 2 x 107 commutations Pleine charge : 1 x 105 cycles de manoeuvre
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V C.C.
Fréquence de commutation20 Hz
Course différentielleenv. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsnon
Courant d'emploi≤ 50 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Sortie
Tension de commutationmax 28 V CC
Courant de commutationmax 6 A CC (charge résistive)
Capacité de commutationmax 180 W
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
Dispositif de raccordementBoîtier Aptiv 12010974
Contact Aptiv 12089040
Joint Aptiv 15324982
Câble
MatérialTPE
Couleurnoir
Nombre de composants4
Longueur1,8 m
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre30 mm
Fixationavec écrous, M30

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB10-30GM60-AAR-1,8M-4PKD

Agréments: NBB10-30GM60-AAR-1,8M-4PKD

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3485BALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6194_ENGENGPDF1233 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.