Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 1,5 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 1,21 mm | |
Portée réelle | 1,35 ... 1,65 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,22 | |
Facteur de réduction rCu | 0,16 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,64 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 60 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1200 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 5 V | |
Courant d'emploi | 2 ... 100 mA | |
Courant d'emploi min. | 2 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. | |
Retard à la disponibilité | ≤ | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1476 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble fixe avec prise | |
Presse-étoupe | ||
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | LCP | |
Degré de protection | IP67 | |
Connecteur | ||
Filetage | M8 x 1 | |
Couple de serrage | 0,4 Nm | |
nombre de pôles | 3 | |
Câble | ||
Diamètre du câble | 3 mm - 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 12 x Kabeldurchmesser | |
Matérial | PUR | |
Couleur | noir | |
Nombre de composants | 3 | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Longueur | 150 mm | |
Dimensions | ||
Longueur | 40 mm | |
Diamètre | 8 mm |
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
Installation conditions | ENG | 1053 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 63 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|