Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Unité d'amplification |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | PNP | |
Polarité de sortie | CC | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1500 Hz | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Tension d'isolement nominale | 60 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 16 mA | |
Champ magnétique continu | 300 mT | |
Champ magnétique alternatif | 300 mT | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | état de commutation "fermé" = LED rouge état de commutation "ouvert" = LED jaune |
|
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 950 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | PA66 | |
Degré de protection | IP65 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 18,5 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Longueur | 46,5 mm | |
Remarque | à utiliser uniquement avec une unité satellite de la gamme NBN2-F58xx... |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210801 |
ECLASS 10.0.1 | 27210801 |
ECLASS 9.0 | 27210801 |
ECLASS 8.0 | 27210801 |
ECLASS 5.1 | 27210801 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7742_FRA | FRA | 1309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7743_ENG | ENG | 1286 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|