Set de requête inductif NBxx-F58E1x3-E8-V1

NBxx-F58E1x3-E8-V1
  • Les données techniques sont valides uniquement si l'unité satellite est connectée
  • Entièrement exempt d'halogène et de silicone
  • Affichage … 3 bandes hyper-lumineuses
  • Orientation du codage de la prise de connecteur en position 1
  • Utilisation sur les machines à souder (en C.C. ou C.A.)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBxx-F58E1x3-E8-V1

Description produit
Unité d'amplification
Caractéristiques générales
Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Polarité de sortieCC
Type de sortie4 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 1500 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Tension d'isolement nominale60 V
Courant d'emploi0 ... 100 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à vide≤ 25 mA
Champ magnétique continu300 mT
Champ magnétique alternatif300 mT
masquageoui
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationétat de commutation "fermé" = LED rouge
état de commutation "ouvert" = LED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd950 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution2
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierPA66
Degré de protectionIP65
Dimensions
Hauteur18,5 mm
Largeur18 mm
Longueur46,5 mm
Remarqueà utiliser uniquement avec une unité satellite de la gamme NBN2-F58xx...

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210801
ECLASS 10.0.127210801
ECLASS 9.027210801
ECLASS 8.027210801
ECLASS 5.127210801
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Design / Simulation: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1562 KB

Agréments: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-7742_FRAFRAPDF1309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-7743_ENGENGPDF1286 KB

Produits associés : NBxx-F58E1x3-E8-V1

Accessoires
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble POC orange, résistant aux perles de soudure, adapté aux applications robotiques, résistant à la torsion, résistant à l'huile, réticulé sur le plan moléculairefa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.