Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NCB15-30GM70-US

NCB15-30GM70-US
  • bifilaire AC/DC
  • Cylindrique
  • Domaine de détection 15 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB15-30GM70-US

Caractéristiques générales
Portée nominale15 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A./C.C. à fermeture
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi20 ... 250 V C.A./20 ... 300 V C.C.
Fréquence de commutation30 Hz
Course différentielle3 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 7 V
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
1,7 A/20 MS
Courant d'emploi8 ... 200 mA C.A. ou C.C.
Courant résiduel
≤ 1,3 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesNEMA ICS5-2000
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur70 mm
Diamètre30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB15-30GM70-US

Product Documentation: NCB15-30GM70-US

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Agréments: NCB15-30GM70-US

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.