Détecteur inductif NJ2-F-US-1.250-V93

NJ2-F-US-1.250-V93
  • Utilisation sur les machines à souder
  • Portée 2 mm
  • Antidéflagrant jusqu'à 1000 PSI
  • bifilaire AC/DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ2-F-US-1.250-V93

Description produit
Détecteur de proximité cylindrique
Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Fréquence de commutation0 ... 20 Hz
Course différentielle10 ... 20 % typ. 15 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tension≤ 7 V
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
max. 3 A
Courant assigné d'emploi8 ... 300 mA C.A./C.C.
Courant résiduel< 1,7 mA
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus100 mT
Valeurs limites
pression de service dynamique1000 psi
Eléments de visualisation/réglage
LED vertePower on
LED rougeStatut de sortie
LED rouge/verteAffichage court-circuit/surcharge
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi20 ... 250 V C.A./C.C.
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionIP67
MatérialBoîtier : zinc
Sonde : Aluminium
Connecteur
Filetage7/8"-16 UN
nombre de pôles3
Masse159 g
RemarqueX = 1,250 pouces (31,8 mm)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-F-US-1.250-V93

Design / Simulation: NJ2-F-US-1.250-V93

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2468 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: NJ2-F-US-1.250-V93

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6513AENGENGPDF1224 KB

Produits associés : NJ2-F-US-1.250-V93

Accessoires
Rondelle d'écartement pour détecteurs cylindriquesfa
Rondelle d'écartement pour détecteurs cylindriquesfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.