Détecteur inductif NJ2-12GM50-WS-V12

NJ2-12GM50-WS-V12
  • Série confort
  • 2 mm, noyable
  • bifilaire AC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ2-12GM50-WS-V12

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A.
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,1
Facteur de réduction rCu 0,1
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi20 ... 253 V
Fréquence de commutation0 ... 20 Hz
Chute de tensiontyp. 4 V bei 15 ... 200 mA
typ. 6,5 V bei 5 mA
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1200 mA
Courant d'emploi5 ... 200 mA
Courant résidueltyp. 0,7 mA
Retard à la disponibilité≤ 30 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre12 mm
Informations générales
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-12GM50-WS-V12

Product Documentation: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Brief Instructions
Mounting Instruction locking nutALLPDF1117 KB

Design / Simulation: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-DALLSTP41 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produits associés : NJ2-12GM50-WS-V12

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.