Détecteur inductif NCN20-F35-A2-250-20M-V1

NCN20-F35-A2-250-20M-V1
  • Série confort
  • Gamme de température extrême
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • Câble de 20 m entre le capteur et l'amplificateur, avec gaine métallique
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Rayon de courbure minimum de 30 cm pour installation mobile

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN20-F35-A2-250-20M-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominale20 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 16,2 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,5
Facteur de réduction r1.4301 0,6 ... 1
Type de sortie4 fils
Equerre de fixationAl
Boîtier de l'amplificateuracier inox
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 20 Hz
Course différentielle0,3 ... 5 typ. 2 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Consommation à vide≤ 25 mA
Retard à la disponibilité≤ 20 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd7515 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Version à câbleCâble PFA avec blindage en acier inox
Section des fils3 x 0,34 , blindé
Matériau du boîtierPTFE / Al / 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePTFE
Degré de protectionamplificateur IP67
capteur IP40
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur44 mm
Longueur56 mm
Longueur du câbleL = 20 m
Remarque- Amplificateur 0 °C ... 70 °C
- r1.4305 dép. de l'épaisseur de la cible de mesure d : r1.4305 = 1 pour d < 1mm
Accessoires supplémentaires : capot de protection SH-F35, conçu pour être utilisé à l'intérieur de locaux humides et comme protection mécanique.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN20-F35-A2-250-20M-V1

Design / Simulation: NCN20-F35-A2-250-20M-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP702 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ66 KB

Agréments: NCN20-F35-A2-250-20M-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3207BALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6150_ENGENGPDF1233 KB

Produits associés : NCN20-F35-A2-250-20M-V1

Accessoires

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.