Détecteur inductif NJ0,2-10GM-N-Y199308

NJ0,2-10GM-N-Y199308
  • 0,2 mm, noyable
  • Détecteur à butée mécanique


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ0,2-10GM-N-Y199308

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale0,2 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 0,2 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 100 Hz
Course différentielletyp. %
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Charge axiale max.0 ... 1200 N
Type de raccordementCâble PVC 5 m (compatible avec une chaîne porte-câble)
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtieracier inoxydable 1.4034 / AISI 420
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur27 mm
Diamètre10 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ0,2-10GM-N-Y199308

Product Documentation: NJ0,2-10GM-N-Y199308

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NJ0,2-10GM-N-Y199308

Language Selection:
CAELangueType de fichierTaille
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ60 KB

Agréments: NJ0,2-10GM-N-Y199308

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1484AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5950_ENGENGPDF1284 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.