Détecteur inductif NMB10-18GM70-E2-V94

NMB10-18GM70-E2-V94
  • 10 mm, noyable
  • Surface active acier inoxydable
  • Portée augmentée

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NMB10-18GM70-E2-V94

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale10 mm
Montagenoyable (Exigences: voir dessin ci-dessous)
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 8,1 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques et non ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,25
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation240 Hz
Course différentielle3 ... 15 typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsà impulsions
Chute de tension≤ 2 V
Courant d'emploi≤ 200 mA
Courant résiduel10 µA
Consommation à vide≤ 10 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd847 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED Dual
Vert : courant
Jaune : sortie
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur 7/8"-16 UN , 4 broches
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur70 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB10-18GM70-E2-V94

Product Documentation: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP166 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6091_ENGENGPDF1223 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.