Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur de proximité cylindrique |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 2 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Fréquence de commutation | 0 ... 20 Hz | |
Course différentielle | 10 ... 20 % 15 typ. | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Chute de tension | ≤ 7 V |
|
Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | max. 3 A | |
Courant assigné d'emploi | 8 ... 300 mA C.A./C.C. | |
Courant résiduel | < 1,7 mA | |
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
Intensité du champ magnétique, champs continus | 100 mT | |
Valeurs limites | ||
pression de service dynamique | 1000 psi | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | Power on | |
LED rouge | Statut de sortie | |
LED rouge/verte | Affichage court-circuit/surcharge | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 20 ... 250 V C.A./C.C. | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | Boîtier : zinc Sonde : Aluminium |
|
Remarque | X = 1.025 in (26 mm) |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2442 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6513AENG | ENG | 1224 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|