Détecteur inductif NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

NBB10-30GM50-WO-T-Y802858
  • Domaine de détection de 10 mm
  • bifilaire AC
  • Haute température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

Caractéristiques générales
Portée nominale10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A.
Portée de travail0 ... 8,1 mm
Portée réelle9 ... 11 mm
Facteur de réduction rAl 0,33
Facteur de réduction rCu 0,28
Facteur de réduction r1.4301 0,81
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi20 ... 253 V
Fréquence de commutation0 ... 20 Hz
Course différentielle1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tension< 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA)
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1600 mA
Courant d'emploi5 ... 100 mA
Courant résiduel0 ... 1,7 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,4 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,75 mm2
Longueur2 m
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre30 mm
Remarque1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V
Coupe circuit ≤ 0,8 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

Product Documentation: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP79 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produits associés : NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

bride de fixation, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.