Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | NPN | |
Portée nominale | 5 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 4,05 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 500 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 2980 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 17 mm | |
Largeur | 17 mm | |
Longueur | 28 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 130 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 241 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 56 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3479B | ALL | 2424 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6188_ENG | ENG | 1222 KB |