Détecteur inductif NCN50-FP-Z2-P1-Y804772

NCN50-FP-Z2-P1-Y804772
  • Série confort
  • 50 mm, non noyable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN50-FP-Z2-P1-Y804772

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale50 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 40,5 mm
Portée réelle45 ... 55 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 60 V
Fréquence de commutation0 ... 80 Hz
Course différentielle0 ... 20 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 6 V
Courant d'emploi2 ... 200 mA jusqu'à 70 °C (158 °F)
2 ... 100 mA au-dessus de 70 °C (158 °F)
Courant résiduel0,4 ... 1 mA typ. 0,6 mA
Retard à la disponibilité≤ 300 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes à vis
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Couple de serrage des vis de boîtier1 Nm
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN50-FP-Z2-P1-Y804772

Product Documentation: NCN50-FP-Z2-P1-Y804772

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Technical informationENGPDF158 KB

Design / Simulation: NCN50-FP-Z2-P1-Y804772

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP99 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: NCN50-FP-Z2-P1-Y804772

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.