Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 30 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 24,3 mm | |
Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 90 mm x 90 mm x 1 mm |
|
Facteur de réduction rAl | 0,2 | |
Facteur de réduction rCu | 0,1 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,5 | |
Facteur de réduction rMs | 0,2 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 65 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 50 Hz | |
Course différentielle | 0,05 ... 7,26 mm | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Résistance aux surcharges | oui | |
Sécurité rupture de fil | oui | |
Protection anti-inductive | oui | |
Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |
Ondulation | 10 % | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Reproductibilité | 0,75 mm | |
Courant d'emploi | 0 ... 300 mA | |
Courant résiduel | ≤ 0,01 mA | |
Consommation à vide | typ. 20 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 100 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1170 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Bornes à vis | |
Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
partie inférieure du boîtier | PBT | |
Degré de protection | IP65 | |
Masse | 270 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 41 mm | |
Largeur | 60 mm | |
Longueur | 77 mm | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | borne de sortie de commutation N.F. : borne 2 N.O. : borne 4 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 106 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3059B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6109_ENG | ENG | 1285 KB |