Détecteur inductif NBB1-8GS50-Z0-T

NBB1-8GS50-Z0-T
  • 1 mm, noyable
  • Plage de température élargie
  • Série en acier inox

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB1-8GS50-Z0-T

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale1 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 0,81 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
8 mm x 8 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,38
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
B4 mm
C3 mm
F12 mm
Tension d'emploi15 ... 34 V
Fréquence de commutation0 ... 1500 Hz
Course différentielle0,01 ... 0,28 mm
Protection contre l'inversion de polaritéà inversement de polarité
Protection contre les courts-circuitsnon
Résistance aux surchargesnon
Sécurité rupture de filoui
Protection anti-inductiveoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Ondulation10 %
Chute de tension≤ 8 V
Reproductibilité0,1 mm
Courant d'emploi0 ... 25 mA
Consommation à vide≤ 1,5 mA
Retard à la disponibilité≤ 40 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd2390 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,25 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Masse70 g
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB1-8GS50-Z0-T

Product Documentation: NBB1-8GS50-Z0-T

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBB1-8GS50-Z0-T

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP47 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ61 KB

Agréments: NBB1-8GS50-Z0-T

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB

Produits associés : NBB1-8GS50-Z0-T

Accessoires de
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Rectangulaire, Série: Rectangulaires, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble M8 x 1 , 3 broches avec PVC câble 100 mm, Matériau du boîtier: PA, Degré de protection: IP67fa
Accessoires

bride de fixation, 8 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.