Détecteur inductif NBN8-18GM40-Z0-Y241320

NBN8-18GM40-Z0-Y241320
  • Série de base
  • 8 mm, non noyable
  • 2 fils CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale8 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 6,5 mm
Portée réelle7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Facteur de réduction rAl 0,43
Facteur de réduction rCu 0,42
Facteur de réduction r1.4301 0,73
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 500 Hz
Course différentielle1 ... 10 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 5 V
Courant d'emploi2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.2 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1694 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre18 mm
Informations générales
Volume de livraison2 rondelles de blocage dentelées

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Product Documentation: NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ67 KB

Agréments: NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB

Produits associés : NBN8-18GM40-Z0-Y241320

Accessoires

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.