NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | 2 x normalement fermés (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 2,4 mm | |
Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,35 | |
Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,75 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
Facteur de réduction rMs | 0,45 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | |
Fréquence de commutation | 0 ... 3 kHz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | ≥ 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 1,1 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Visualisation de l'état de l'électrovanne | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1470 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Circuit vanne | ||
Tension | max. 32 V CC | |
Courant | max. 240 mA | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2007 | |
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Homologation IECEx | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | IECEx TUN 17.0021X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx TUN 17.0021X | |
Niveau de protection d'équipement Mb | IECEx TUN 17.0021X | |
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Niveau de protection d'équipement Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Zone à risque d'explosion | E501628 | |
Control Drawing | 116-0456 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement (côté système) | bornes à ressort Longueur de dénudage : 7 mm Passe-câbles à vis M20 x 1,5 longueur de filetage utilisable 11,5 mm profondeur de vis max. 11,5 mm |
|
Section des fils (côté système) | 1,5/2,5 mm2 flexible/rigide | |
Raccordement (côté vanne) | bornes à ressort | |
Section des fils (côté vanne) | 1,5/2,5 mm2 flexible/rigide | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Couple de serrage des vis de fixation | 4 Nm ... 5 Nm | |
Couple de serrage des vis de boîtier | 1 Nm | |
Presse-étoupe de vis de fixation | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm |
|
Dimensions | ||
Hauteur | 35,5 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Longueur | 77,5 mm | |
Remarque | désactivation LED | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 192 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 989 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 271 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:6 | ALL | 474 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140224-1 / UL-CA-2133715-1 | ALL | 491 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 99 ATEX 1479 X | ALL | 662 KB | |
Worldwide TUV Nord IECEx ia | IECEx TUN 17.0021X | ALL | LINK | --- |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 378 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5076A | ALL | 1232 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6562AENG | ENG | 1229 KB |