Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts |
Type de sortie | PNP |
Portée nominale | 2,5 mm |
Montage | montabilité non affleurée |
Polarité de sortie | CC |
Portée de travail | 0 ... 2,05 mm |
Type de sortie | 4 fils |
Valeurs caractéristiques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V |
Fréquence de commutation | 0 ... 100 Hz |
Course différentielle | typ. 5 % |
Protection contre l'inversion de polarité | toutes les lignes |
Protection contre les courts-circuits | pulsé |
Chute de tension | ≤ 3 V |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA |
Consommation à vide | ≤ 25 mA |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
Visualisation de l'état de l'électrovanne | LED jaune |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 605 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Circuit vanne |
Tension | max. 32 V CC |
Courant | max. 240 mA |
Protection contre les courts-circuits | non |
Protection contre l'inversion de polarité | oui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN CEI 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Raccordement (côté système) | Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 |
Section des fils (côté système) | 1,5/2,5 mm2 flexible/rigide |
Raccordement (côté vanne) | Connecteur M12 x 1, 4 pôles |
Matériau du boîtier | polycarbonate robuste et transparent (PC) optimisé pour un usage extérieur |
partie inférieure du boîtier | aluminium, thermopoudré |
Degré de protection | IP66 / IP67 / IP69 |
Couple de serrage des vis de fixation | 4 Nm ... 5 Nm |
Couple de serrage des vis de boîtier | ≤ 2 Nm |
Couple de serrage des vis du couvercle | 1,5 Nm |
Couple de serrage, vis de mise à la terre | 1,5 Nm |
Presse-étoupe de vis de fixation | M20 x 1,5 ; max. 11 Nm M12 x 1 max. 3 Nm |
Couple de serrage du bouchon d'arrêt | 1 Nm |
Dimensions | |
| Hauteur | 53 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 106 mm |
Couple de serrage | Connecteur mâle , 1 Nm |