Détecteur inductif NBN3-F31K2M-E8-B43-S

NBN3-F31K2M-E8-B43-S
  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Base métallique résistante
  • Boîtier résistant aux intempéries bon pour applications … l'extérieur
  • Plage de températures -40 °C à 75 °C (-40 ... 167 °F)
  • LED alimentation (sous tension)
  • LED d'état de commutation du détecteur et de l'électrovanne
  • Bornes enfichables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Caractéristiques générales
Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominale2,5 mm
Montagemontabilité non affleurée
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 2,05 mm
Type de sortie4 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 100 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritétoutes les lignes
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 100 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA
Consommation à vide≤ 25 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Visualisation de l'état de l'électrovanneLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd605 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Circuit vanne
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Raccordement (côté système)Borne à vis , Presse-étoupe 1/2" NPT
Section des fils (côté système)1,5/2,5 mm2 flexible/rigide
Raccordement (côté vanne)Connecteur M12 x 1, 4 pôles
Matériau du boîtierpolycarbonate robuste et transparent (PC) optimisé pour un usage extérieur
partie inférieure du boîtieraluminium, thermopoudré
Degré de protectionIP66 / IP67 / IP69
Couple de serrage des vis de fixation4 Nm ... 5 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier≤ 2 Nm
Couple de serrage des vis du couvercle1,5 Nm
Couple de serrage, vis de mise à la terre1,5 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationReportez-vous au code national d'électricité américain (NEC), serrer à la main, puis à l'aide d'une clé (3 tours max.)
Couple de serrage du bouchon d'arrêt1 Nm
Dimensions
Hauteur53 mm
Largeur100 mm
Longueur106 mm
Couple de serrageConnecteur mâle , 1 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Informative Literature: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Salty Surroundings, Powerful SensorENGPDF1043 KB

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ237 KB

Agréments: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2295CALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5976_ENGENGPDF1285 KB

Produits associés : NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Eléments du système adaptés

fa

fa
Accessoires

fa
fa
fa
Connecteur de soupape, forme B sur M12, 2+PE, LED, diode Z, câble PVCfa
Connecteur de soupape, forme B (Ind) sur M12, 2+PE, LED, diode Z, câble PVCfa
Raccord de valve, format A sur M12, 2+PE, LED, diode Z, câble PVCfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.