Détecteur inductif NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870
  • 5 mm, noyable
  • Kit avec cellule et connecteur de terrain femelle V1-W

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Caractéristiques générales
Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominale5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 4,05 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie4 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 60 V
Fréquence de commutation0 ... 500 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 400 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA
Consommation à vide≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1000 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Product Documentation: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ71 KB

Agréments: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0274CALLPDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5903_ENGENGPDF1224 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.