Détecteur inductif NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235
  • Plage de température élargie
  • 10 mm, noyable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominale10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 8,1 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,4
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
B25 mm
C16 mm
F37 mm
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 300 Hz
Course différentielle0,05 ... 2,2 mm
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Résistance aux surchargesoui
Sécurité rupture de filoui
Protection anti-inductiveoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Ondulation10 %
Chute de tension≤ 2,5 V
Reproductibilité0,3 mm
Courant d'emploi0 ... 200 mA jusqu'à 85 °C, au-dessus de cette température max. 150 mA
Courant résiduel≤ 0,01 mA
Consommation à vide≤ 7 mA
Retard à la disponibilité≤ 40 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Masse80 g
Dimensions
Longueur45 mm
Diamètre30 mm
Informations générales
RemarqueLe capteur peut être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 120 °C pendant de courtes périodes (< 30 minutes). Sa capacité de charge de sortie chute alors à 100 mA.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Product Documentation: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Agréments: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3022BALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6083_ENGENGPDF1285 KB

Produits associés : NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.