Détecteur inductif NJ8-18GM50-E2-5M

NJ8-18GM50-E2-5M
  • Série confort
  • 8 mm, non noyable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ8-18GM50-E2-5M

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale8 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 6,48 mm
Portée réelle7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Facteur de réduction rAl 0,42
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,72
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
A10 mm
B54 mm
C24 mm
Tension d'emploi10 ... 60 V
Fréquence de commutation0 ... 1000 Hz
Course différentielle1 ... 10 typ. 7,5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activé1,5 ... 2,5 V typ. 1,9 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant d'emploi min.0 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé≤ 100 µA
Consommation à vide≤ 9 mA
Retard à la disponibilité≤ 30 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1424 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 5 m
Section des fils0,5 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ8-18GM50-E2-5M

Design / Simulation: NJ8-18GM50-E2-5M

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP51 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: NJ8-18GM50-E2-5M

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CQC CCC2024010305676439ALLPDF1077 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2831BALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6055_ENGENGPDF1285 KB

Produits associés : NJ8-18GM50-E2-5M

Accessoires

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.