Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NBB8-F33-A2-M1-Y293755

NBB8-F33-A2-M1-Y293755
  • 8 mm, noyable
  • 4 fils courant continu
  • Résistance EMC surélevée 36 V/m
  • Homologation de type E1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB8-F33-A2-M1-Y293755

Caractéristiques générales
Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominale8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction rAl 0,3
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation0 ... 350 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA
Consommation à vide≤ 25 mA
Retard à la disponibilité≤ 5 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1240 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Homologation de type E1 10R-04
Conditions environnantes
Température ambiante-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67 / IP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
Couple de serrage0,6 Nm
nombre de pôles4
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,15 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,5 mm2
Longueur0,3 m
Dimensions
Hauteur25 mm
Largeur50 mm
Longueur10 mm
RemarqueCouple de serrage : 5 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB8-F33-A2-M1-Y293755

Agréments: NBB8-F33-A2-M1-Y293755

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2ALLPDF286 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3091BALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6136_ENGENGPDF1233 KB

Produits associés : NBB8-F33-A2-M1-Y293755

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,4 Nm)fa
Capuchon enfichable pour M8fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.