Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NCB4-12GM40-Z12-Y299271

NCB4-12GM40-Z12-Y299271
  • 4 mm, noyable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB4-12GM40-Z12-Y299271

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale4 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 3,24 mm
Portée réelle3,6 ... 4,4 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,41
Facteur de réduction rCu 0,39
Facteur de réduction r1.4301 0,78
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 1500 Hz
Course différentielle1 ... 15 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 2,2 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd3010 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULUL Recognized . Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66 / IP67
Connecteur
nombre de pôles2
Dispositif de raccordementConnecteur Molex 39-01-2040
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
Longueur2,5 m
Masse104 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre12 mm
Informations générales
Volume de livraisonfourni avec 2 écrous
fourni avec 2 rondelles de blocage dentelées

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB4-12GM40-Z12-Y299271

Agréments: NCB4-12GM40-Z12-Y299271

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2013143-4 / UL-CA-2010423-4ALLPDF289 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-3094BALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)TDOC-6138_ENGENGPDF1233 KB

Produits associés : NCB4-12GM40-Z12-Y299271

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.