Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Elément de commande | Objets ferromagnétiques | |
Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 6 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 5 Hz | |
Course différentielle | 5 ... 15 typ. 10 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | à inversement de polarité | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | < 3 V | |
Courant d'emploi | 2 ... 100 mA | |
Courant résiduel | < 500 µA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED rouge | |
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
Intensité du champ magnétique, champs continus | 250 mT | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble fixe avec prise | |
Matériau du boîtier | Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Degré de protection | IP67 | |
Connecteur | ||
Filetage | M12 x 1 | |
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
nombre de pôles | 3 | |
Câble | ||
Diamètre du câble | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
Matérial | POC | |
Couleur | orange | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Longueur | 500 mm autres spécifications de longueur : L1 = 50 mm L2 = 300 mm |
|
Dimensions | ||
Longueur | 23 mm | |
Diamètre | 8 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2245 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2195D | ALL | 1246 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5970_ENG | ENG | 1223 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|