Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | NPN | |
Portée nominale | 12 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 9,72 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 60 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1500 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Protection anti-inductive | oui | |
Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Tension d'isolement nominale | 60 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 7 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 220 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1085,5 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Homologation de type E1 | 10R-04 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur de câble Deutsch DT04 , 3 broches avec PUR câble 125 mm | |
Section des fils | 3 x 0,75 mm2 | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Connecteur | ||
Dispositif de raccordement | Connecteur Deutsch DT04-3P-C015 Clavette Deutsch : W3P Contact Deutsch : 1060-16-0622 |
|
Câble | ||
Longueur | L = 125 mm | |
Dimensions | ||
Longueur | 50 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Remarque | moulé Connecteur |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4520C | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6353_ENG | ENG | 1224 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|