Détecteur inductif NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088
  • 4 mm, non noyable
  • 2 fils CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale4 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 3,24 mm
Portée réelle3,6 ... 4,4 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,42
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi5 ... 60 V
Fréquence de commutation0 ... 800 Hz
Course différentielle1 ... 10 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 5 V
Courant d'emploi2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.2 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 10 m
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre12 mm
Informations générales
Volume de livraisonDouilles d'extrémité inclus

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Design / Simulation: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3743AALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6227_ENGENGPDF1222 KB

Produits associés : NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.