Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 15 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 12,15 mm | |
Elément de commande | Cible de référence conforme à la norme EN CEI 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 45 mm x 45 mm x 1 mm |
|
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction rCu | 0,5 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
Facteur de réduction rMs | 0,55 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 18 ... 30 V | |
Tension assignée d'emploi | 24 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 20 Hz | |
Course différentielle | typ. 5% | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Résistance aux surcharges | oui | |
Chute de tension | ≤ 3 V à un max. de 50 mA pour IL (somme de toutes les sorties) |
|
Tension d'isolement nominale | 30 V | |
Courant d'emploi | 1 ... 30 mA par sortie | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 300 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Affichage des dérangements | LED rouge | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Niveaux de performance (PL) | PL d | |
catégorie | 2 | |
MTTFd | > 7500 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | min. 60 % | |
Portée de déclenchement assurée d'un PDDB | 22,5 mm | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2/2007 EN CEI 60947-5-3/2013 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 61508:2010 EN 62061:2005/AC:2010 compatible avec EN ISO 61131-2:2007 Type 1, 2, 3 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Homologation de type E1 | 10R-06 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 / IP69 | |
Masse | 108 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 70 mm | |
Diamètre | 30 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Les détecteurs de sécurité inductifs sont certifiés TÜV conformément à la directive machines de l'UE, niveau de performance PLd, catégorie 2 et niveau SIL2. Ils sont utilisés pour protéger les machines et les composants des usines, ainsi que pour une détection de position fiable dans cet environnement. Grâce à leur interface OSSD pour un arrêt redondant et fiable des sorties électroniques, ils permettent une connexion facile à un PLC de sécurité ou à des interfaces de contrôle à sécurité intégrée.
Ils peuvent également être utilisés comme détecteurs standard. Ils détectent de manière fiable les objets métalliques standard situés devant la partie frontale du détecteur sans codage ou procédé similaire ; il n'y a pas de zone aveugle. Des valeurs de sécurité caractéristiques élevées permettent des intervalles de test plus longs que ceux des solutions comparables avec un microcontrôleur. Deux détecteurs peuvent être connectés avec une redondance à 2 voies, permettant un niveau de performance de solution de catégorie 3.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control Systems | ENG | 251 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 152 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1972 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 709 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 70 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | TÜV Süd Z10 20068 0086 Rev.00 | ALL | 684 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4597B | ALL | 1248 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6394A | ALL | 1246 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors / SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors | 05/2021 | ZIP | 248 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|