Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NPN | |
Portée nominale | 2 mm | |
Montage | noyable Remarque : Le détecteur peut être encastré de 0,5 mm dans l'acier sans incidence sur le champ de détection. |
|
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm | |
Elément de commande | Objets ferromagnétiques | |
Facteur de réduction rAl | 0 | |
Facteur de réduction rCu | 0 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0.6 - 0.8 | |
Facteur de réduction rMs | 0 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 80 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | ≤ 200 mA | |
Consommation en courant | ≤ 22 mA | |
Courant résiduel | ≤ 10 µA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 828 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED double verte : alimentation jaune : Sortie |
|
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Résistance aux chocs | 30 g 11 ms 3 plans | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble fixe avec prise | |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Degré de protection | IP67 | |
Connecteur | ||
Filetage | M8 x 1 | |
Couple de serrage | 0,4 Nm | |
nombre de pôles | 3 | |
Câble | ||
Diamètre du câble | 3 mm - 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 12 x diamètre du câble | |
Matérial | PUR | |
Couleur | noir | |
Nombre de composants | 3 | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Longueur | 150 mm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 5,5 mm | |
Largeur | 7,9 mm | |
Longueur | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4304A | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6312_ENG | ENG | 1285 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|