Détecteur inductif NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2
  • Sans zone aveugle
  • 2 mm, noyable
  • Utilisation de surfaces d'actionnement métalliques classiques
  • Applications jusqu'à la Cat. 2, PLd/SIL 2 possibles (peut être utilisé de manière redondante jusqu'à la Cat. 3, PLe/SIL 3)
  • LED signalant l'état de commutation et l'indication d'erreur
  • Sorties de sécurité OSSD
  • Certifié TÜV
  • Homologation de type E1
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

Caractéristiques générales
Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominale2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Elément de commandeCible de référence conforme à la norme EN CEI 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,6
Facteur de réduction rCu 0,45
Facteur de réduction r1.4301 0,9
Facteur de réduction rMs 0,6
Type de sortie4 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi18 ... 30 V
Tension assignée d'emploi24 V
Fréquence de commutation0 ... 30 Hz
Course différentielletyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Résistance aux surchargesoui
Chute de tension≤ 3 V
à un max. de 50 mA pour IL (somme de toutes les sorties)
Tension d'isolement nominale30 V
Courant d'emploi1 ... 30 mA par sortie
Courant résiduel0 ... 0,5 mA
Consommation à vide≤ 15 mA
Retard à la disponibilité≤ 300 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Affichage des dérangementsLED rouge
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie2
MTTFd> 7500 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)min. 60 %
Portée de déclenchement assurée d'un PDDB3 mm
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2/2007
EN CEI 60947-5-3/2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005/AC:2010
compatible avec EN ISO 61131-2:2007 Type 1, 2, 3
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Homologation de type E1 10R-06
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,5 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69
Masse91 g
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre12 mm
Informations générales
Volume de livraisonfourni avec 2 écrous

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

Fonction

Les détecteurs de sécurité inductifs sont certifiés TÜV conformément à la directive machines de l'UE, niveau de performance PLd, catégorie 2 et niveau SIL2. Ils sont utilisés pour protéger les machines et les composants des usines, ainsi que pour une détection de position fiable dans cet environnement. Grâce à leur interface OSSD pour un arrêt redondant et fiable des sorties électroniques, ils permettent une connexion facile à un PLC de sécurité ou à des interfaces de contrôle à sécurité intégrée.

Ils peuvent également être utilisés comme détecteurs standard. Ils détectent de manière fiable les objets métalliques standard situés devant la partie frontale du détecteur sans codage ou procédé similaire ; il n'y a pas de zone aveugle. Des valeurs de sécurité caractéristiques élevées permettent des intervalles de test plus longs que ceux des solutions comparables avec un microcontrôleur. Deux détecteurs peuvent être connectés avec une redondance à 2 voies, permettant un niveau de performance de solution de catégorie 3.

Informative Literature: NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control SystemsENGPDF251 KB

Product Documentation: NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF152 KB
Functional Safety ManualENGPDF1972 KB

Design / Simulation: NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP78 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Agréments: NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateTÜV Süd Z10 20068 0086 Rev.00ALLPDF684 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4595BALLPDF1248 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6392AALLPDF1245 KB

Logiciel: NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors / SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors05/2021ZIP248 KB

Produits associés : NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.