Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
numéro d'identification | 6200337 RÉV. A | |
Portée nominale | 5 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 3,5 mm | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Conditions de montage | ||
B | 0 mm | |
C | 10 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 50 Hz | |
Course différentielle | 5 ... 15 typ. 10 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant d'emploi min. | 0 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,04 mA | |
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé | ≤ 100 µA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 80 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble fixe avec prise | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Connecteur | ||
nombre de pôles | 4 | |
Dispositif de raccordement | Connecteur Molex 43640-0401 Contact Molex 43031-0004 |
|
Câble | ||
Diamètre du câble | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Matérial | PVC | |
Couleur | gris | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Longueur | 362 mm ± 6 mm autres spécifications de longueur : L1 = env. 30 mm L2 = env. 13 mm |
|
Dimensions | ||
Hauteur | 5 mm | |
Largeur | 50 mm | |
Longueur | 25 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7088 | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7089_ENG | ENG | 1284 KB |