Détecteur capacitif CJ40-FP-A2-P1

CJ40-FP-A2-P1
  • 40 mm, non noyable
  • 4 fils courant continu
  • La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CJ40-FP-A2-P1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominale40 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 32,4 mm
Type de sortie4 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
B40 mm
C80 mm
F120 mm
Tension d'emploi10 ... 60 V CC
Fréquence de commutation0 ... 10 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 2,8 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Consommation à vide≤ 20 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Eléments de visualisation/réglage
PotentiomètreRéglage de la sensibilité
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPBT/POM
Face sensiblePOM
partie inférieure du boîtierPBT
Degré de protectionIP65
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur80 mm
Longueur40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CJ40-FP-A2-P1

Product Documentation: CJ40-FP-A2-P1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF219 KB

Design / Simulation: CJ40-FP-A2-P1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP106 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ69 KB

Agréments: CJ40-FP-A2-P1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB