Bouton coup de poing PB2-008-6

PB2-008-6
  • Actionnement sensoriel
  • Actionnement sans effort
  • Réduit le risque de pathologies causées par les mouvements répétitifs

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PB2-008-6

Description produit
Bouton coup de poing
Caractéristiques générales
descriptionActionnement sensoriel
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi24 V C.C.
Consommation en courant100 mA
Eléments de visualisation/réglage
Etat de commutation1 LED
Sortie
nombre/type2 contacts à fermeture, 2 contacts à ouverture
Type de sortieJeu de contacts ;
sortie relais
(les contacts sont à guidage forcé)
Tension de commutationmax. 250 V C.A.
Courant de commutation1 A C.A./C.C. ( (charge résistive) et Charge inductive )
Temps d'action≤ 60 ms
Retard à la retombée≤ 80 ms
Durée de vie mécanique≥ 5 x 107
Durée de vie électrique≥ 5 x 106
Compatibilité électromagnétique
Décharge statique
Décharge par contact8 kV
Champs électromagnétiques
Rayonnement HF CEI 61000-4-310 V/m , voir "Remarques" 1
Burst IEC 61000-4-44 kV
Surge IEC 61000-4-5symétrique : 500 V
asymétrique : 500 V
Pannes transmises par les câbles CEI 61000-4-610 V eff , voir "Remarques" 1
Agréments et certificats
Agrément ULUL 991
Homologation CSACSA C22.2, N° 14
Conditions environnantes
Température ambiante-18 ... 50 °C (0 ... 122 °F)
Résistance aux chocs45 g pour 2 ms
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes à vis
Degré de protectionIP64
MatérialBouton coup de poing : Noryl N190
Boîtier de protection Noryl N190
RemarqueBouton coup de poing

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027371238
ECLASS 10.0.127371238
ECLASS 9.027371238
ECLASS 8.027371238
ECLASS 5.127371238
ETIM 8.0EC002571
ETIM 7.0EC002571
ETIM 6.0EC002571
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: PB2-008-6

Design / Simulation: PB2-008-6

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP697 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: PB2-008-6

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L9137-22-30507002-0 / UL-US-L9137-12-30507002-0ALLPDF545 KB

Produits associés : PB2-008-6

Accessoires
un boîtier de raccordementfa
Anneau de protectionfa