Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement BT115A
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

organe de commande BT115A

BT115A
  • Quatre palettes de commande fixes, décalées de 90°
  • Pour propulsions tournant à droite et à gauche avec une plage de rotation de 180°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BT115A

Description produit
came pour la série F31
Caractéristiques générales
diamètre de joncmax. 110 mm
hauteur de joncmax. 7 mm
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbre< 90 mm
hauteur d'arbre30 mm et 50 mm
gabarit des trous de montage30 x 130 mm
Matérial
BoîtierPA
rondelle d'écartementPA (2 pièces, épaisseur 10 mm)
bouchon borgnePBT (1 pièce, noire)
bouchon de repéragePA (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixationpour came : 1.4305 / AISI 303 (1 unité M6 x 25, + 1 unité M6 x 35)
pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16, (2 pièces M5 x 12)
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT115A

Design / Simulation: BT115A

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2015 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : BT115A

Accessoires de

Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): connecteur M12 x 1, 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa

Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Sortie de l'électrovanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Câble PVC 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble fixe avec prise, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67, Filetage: M12 x 1, Matérial: PVCfa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Câble PVC 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 20 ... 253 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: AS-Interface, Montage: noyable, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface, type de tension: CC, Tension assignée d'emploi: 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface, Raccordement (côté système): connecteur M12 x 1, 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Câble PVC 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa