Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
came pour la série F31 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
diamètre de jonc | max. 65 mm | |
hauteur de jonc | max. 6 mm | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
diamètre d'arbre | < 58 mm | |
hauteur d'arbre | 20 mm et 30 mm | |
gabarit des trous de montage | 30 x 80 mm | |
Matérial | ||
Boîtier | PA | |
rondelle d'écartement | PA (1 pièce, épaisseur 10 mm) | |
bouchon borgne | PBT (1 pièce, noire) | |
bouchon de repérage | PP (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires) | |
vis de fixation | pour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25) pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16, (2 pièces M5 x 12) |
|
palette de commande | Acier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 71 KB |