Accessoires de |
|
|
|
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): connecteur M12 x 1, 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Sortie de l'électrovanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Câble PVC 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble fixe avec prise, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67, Filetage: M12 x 1, Matérial: PVCfa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Câble PVC 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 20 ... 253 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: AS-Interface, Montage: noyable, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface, type de tension: CC, Tension assignée d'emploi: 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface, Raccordement (côté système): connecteur M12 x 1, 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Câble PVC 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|