organe de commande BT32XAS

BT32XAS
  • Deux boutons fixes décalés de 180°
  • Sens d'action inversé (fin de course non amortie)
  • Protection des doigts

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BT32XAS

Description produit
came pour la série F25
Caractéristiques générales
diamètre de joncmax. 40 mm
hauteur de joncmax. 6 mm
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbre< 31 mm
hauteur d'arbre20 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Matérial
Boîtier1.4057
bouchon borgnePBT (1 pièce, noire)
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse200 g
Couple de serrage des vis de fixation1,5 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT32XAS

Design / Simulation: BT32XAS

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP52 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : BT32XAS

Accessoires de

Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx TUN 17.0021Xfa

Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx TUN 17.0021Xfa

Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa

Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx TUN 17.0021Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx TUN 17.0021Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Circuit imprimé, Série: Versions pour circuit imprimé, Adapté à la technique 2:1, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Circuit imprimé, Série: Versions pour circuit imprimé, Adapté à la technique 2:1, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Circuit imprimé, Série: Versions pour circuit imprimé, Adapté à la technique 2:1, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67, Matérial: PVCfa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx TUN 17.0021Xfa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2000 mm, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 180 mm, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 180 mm, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2000 mm, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Eléments du système adaptés
fa