organe de commande BT37

BT37
  • Avec un bouton

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BT37

Description produit
came pour la série F25
Caractéristiques générales
diamètre de jonc
hauteur de jonc
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbre≤ 35 mm
hauteur d'arbre17 mm
Matérial
BoîtierPS495F
bouchon borgnePBT (1 pièce, noire)
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse30 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT37

Design / Simulation: BT37

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP31 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---