Entretoise SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"
  • Pour l'ajustement des longueurs de sondes standard en fonction des exigences de l'application
  • X.XXX = épaisseur de la rondelle d'écartement en pouces

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

Description produit
Rondelle d'écartement pour détecteurs cylindriques
Caractéristiques mécaniques
MatérialAluminium 6061
joint d'étanchéitéJoint torique Viton
Diamètre intérieur : 17,93 mm
Epaisseur : 2,46 mm
RemarqueLors de la commande, indiquer l'épaisseur X,XXX"
Plage : 0,380" ... 0,875"
par pas de 0,005"
(x = épaisseur)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153101

Details: SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

Produits associés : SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

Accessoires de
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 1/2"-20 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium
Bride acier, Filetage: M12 x 1fa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: M12 x 1fa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: M12 x 1fa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: M12 x 1fa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 1/2"-20 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 1/2"-20 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 1/2"-20 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 1/2"-20 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: M12 x 1fa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: M12 x 1fa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: M12 x 1fa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 1/2"-20 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: M12 x 1fa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: 7/8"-16 UNfa
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Tenant en pression, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Détecteur de proximité cylindrique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP67, Matérial: Boîtier : zinc
Sonde : Aluminium, Filetage: M12 x 1fa