Accessoires de |
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 180 mm, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2000 mm, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2000 mm, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 180 mm, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détection de position de vanne, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 5 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa |
|