organe de commande BT43-RG-02

BT43-RG-02
  • Affichage de la position de la vanne, haute visibilité
  • Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
  • Protection contre les salissures et les endommagements
  • Came à monter sans outil

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BT43-RG-02

Description produit
Activateur pour la série F25 avec boîtier de protection et plaque de montage inclus
Caractéristiques générales
diamètre de joncmax. 43 mm
Valeurs caractéristiques
Visualisation de l'état de l'électrovannerouge = FERMÉ
green = OUVERT
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbre≤ 31 mm
hauteur d'arbre0 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Matérial
BoîtierPC
ActionneurPBT
EntretoisePBT
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303 , 2 vis a tête cylindriques ( platine de montage )
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Masse109 g
Informations générales
Volume de livraison1 came pour la série F25
1 Élément de distance
1 Capot de protection
1 platine de montage avec 2 vis a tête cylindriques M5 X 13
2 vis à tête cylindrique M5 x 30 pour montage F25
2 vis à tête cylindrique M5 x 45 pour montage F25K

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT43-RG-02

Design / Simulation: BT43-RG-02

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2136 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---